17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガネのシャンプー除菌EX

通常単価(税別)
703円~787円
税込単価
773円~866円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・やさしい泡で強力洗浄、メガネを丸ごとスッキリ水洗いします。・除菌力アップで、レンズにもフレー...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(ml)

型番

仕様

最小発注数量
4975759201854
819-9475
247.000
200
ミンティベリーの香り
ミンティベリーの香り
1個
4975759201861
819-9476
167.000
160
ミンティベリーの香り つめかえ用
ミンティベリーの香り
1個
4975759202011
176-3296
247.000
200
無香料
-
30個
4975759202028
176-3294
167.000
160
つめかえ用
-
30個
4975759202035
819-9477
247.000
200
アクアミントの香り
アクアミントの香り
1個
4975759202042
819-9478
167.000
160
つめかえ用
アクアミントの香り
1個
4975759202059
819-9479
247.000
200
フローラルの香り
フローラルの香り
1個
4975759202066
819-9480
167.000
160
つめかえ用
ローラルの香り
1個
4975759202073
819-9481
247.000
200
フレッシュムスクの香り
フレッシュムスクの香り
30個
4975759202097
819-9482
247.000
200
トロピカルスウィートの香り
トロピカルスウィートの香り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
787円
( 866円 )
4日目
703円
( 773円 )
4日目
787円
( 866円 )
4日目
703円
( 773円 )
1日目
787円
( 866円 )
4日目
717円
( 789円 )
2日目
787円
( 866円 )
2日目
703円
( 773円 )
4日目
787円
( 866円 )
1日目
787円
( 866円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やさしい泡で強力洗浄、メガネを丸ごとスッキリ水洗いします。
・除菌力アップで、レンズにもフレームにも優しい中性タイプです。
・ほのかに香るミンティベリーの香りでリフレッシュします。
【用途】
・メガネ、サングラスの汚れ落とし。
【材質】
・主成分:界面活性剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メガネのシャンプー除菌EXのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
サングラス、めがねの洗浄に!
4
満足度:4.0
プッシュしてすぐに洗い流すだけなので簡単で良いです。 汚れも落ちます。 ただ体質的な問題なのか洗い流しが弱いと肌がかゆく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガネのシャンプー除菌EX
メガネのくもり止め濃密ジェル
ソフト99 メガネのクリーナー 快速ジェル
くり返し使える メガネのくもり止めクロス
メガネのふくだけシートクリーナー&くもり止め
ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロス
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション
通常価格703円-994円898円718円604円681円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
形状その他その他その他その他その他-
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
材質1主成分:界面活性剤主成分:界面活性剤、アルコール類主成分:シリコーン、界面活性剤、アルコール類主成分:界面活性剤、防腐剤不織布、エタノール、界面活性剤素材:ポリエステル・ナイロン
詳細タイプメガネのシャンプーメガネのくもり止め剤メガネのクリーナーメガネのくもり止めクロス--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト