ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフト99 ニューメガネブクケース付【10個入り】

  • その他
    オプション
  • JANコード
    4975759201410
  • トラスココード
    819-9469
  • 質量(g)
    130
  • 材質1
    主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤

ご注意

  • 長時間つけたまま放置すると材質を傷める恐れがあります。
  • 30分以上、つけたままにしないでください。
  • 温水での使用は避けてください。

型番:

20141
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

20141の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4975759201410
トラスココード
819-9469
質量(g)
130
材質1
主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20141
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,142円
( 1,256円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酵素パワーでメガネまるごとスッキリ洗浄できます。
・レンズやフレームのすき間の汚れもスッキリ洗浄できます。
・プラスチックレンズやメタルフレームにも使用できます。
【用途】
・メガネのレンズ、フレームの洗浄用。
【材質】
・主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤

ご注意

  • 長時間つけたまま放置すると材質を傷める恐れがあります。
  • 30分以上、つけたままにしないでください。
  • 温水での使用は避けてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフト99 ニューメガネブクケース付の型番20141のページです。 型番20141に関する仕様情報を記載しております。
ソフト99 ニューメガネブクケース付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフト99 ニューメガネブクケース付
ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロス
ソフト99 メガネのクリーナー 快速ジェル
ソフト99 ニューメガネブク24錠入
ソフト99 ニューメガネブク徳用タイプ 50錠入り
メガネ用ソフトケース
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション山本光学
通常価格1,142円681円898円791円1,490円1,053円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
JANコード49757592014104975759201823497575920195349757592014274975759201441-
トラスココード819-9469819-9474856-2555819-9470836-6144-
質量(g)13012.00024.000100.000197.000-
材質1主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤素材:ポリエステル・ナイロン主成分:シリコーン、界面活性剤、アルコール類主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤-
よく一緒に購入される商品

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました