17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

くり返し使える メガネのくもり止めクロス【3個入り】

通常単価(税別)
718円
税込単価
790円
通常出荷日:1日目

【特長】・くり返し使えるメガネのくもり止めクロスです。・3枚入りで約75本分のメガネに使えます。【用途...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4975759201762
  • トラスココード
    819-9471
  • 質量(g)
    3.700
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、防腐剤
  • 横(mm)
    100
  • 縦(mm)
    75
  • 材質2
    クロス素材:合成繊維+再生繊維
  • 詳細タイプ
    メガネのくもり止めクロス

型番:

20176
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

20176の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
JANコード
4975759201762
トラスココード
819-9471
質量(g)
3.700
材質1
主成分:界面活性剤、防腐剤
横(mm)
100
縦(mm)
75
材質2
クロス素材:合成繊維+再生繊維
詳細タイプ
メガネのくもり止めクロス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20176
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
718円
( 790円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・くり返し使えるメガネのくもり止めクロスです。
・3枚入りで約75本分のメガネに使えます。
【用途】
・ガラス・プラスチック製メガネレンズのくもり止め。
【材質】
・主成分:界面活性剤、防腐剤
・クロス素材:合成繊維+再生繊維

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

くり返し使える メガネのくもり止めクロスの型番20176のページです。 型番20176に関する仕様情報を記載しております。
くり返し使える メガネのくもり止めクロスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
サングラスに!
5
満足度:5.0
運転時のサングラスに使用しましたが問題ありません。 くりかえし使え効果もあり良いです。 お勧めします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くり返し使える メガネのくもり止めクロス
メガネのくもり止め濃密ジェル
メガネのふくだけシートクリーナー&くもり止め
ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロス
ソフト99 メガネのクリーナー 快速ジェル
ソフト99 ニューメガネブク24錠入
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション
通常価格718円994円604円681円898円791円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状その他その他その他-その他-
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
JANコード497575920176249757592019224975759201625497575920182349757592019534975759201427
トラスココード819-9471820-7376375-4944819-9474856-2555819-9470
質量(g)3.70023.80044.00012.00024.000100.000
よく一緒に購入される商品

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました