17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コクゴ クリーナークロス

通常単価(税別)
762円
税込単価
838円
通常出荷日:2日目

【仕様】・サイズ:150x150mm・超極細繊維採用により、レンズの汚れを拭き取れます。・入数:1枚

    型番:

    104-21912
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    104-21912の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-21912
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    762円
    ( 838円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:150x150mm
    ・超極細繊維採用により、レンズの汚れを拭き取れます。
    ・入数:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コクゴ クリーナークロスの型番104-21912のページです。 型番104-21912に関する仕様情報を記載しております。
    コクゴ クリーナークロスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コクゴ クリーナークロス
    クリーナークロス(ヤマモト)
    山本光学 クリーナークロス CLEANER-CLOTH
    メガネのクリーナー ハンディスプレー
    曇り止めクロス WTFOG-30
    ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロス
    メーカーコクゴアズワン山本光学ソフト99コーポレーション名優ソフト99コーポレーション
    通常価格762円826円549円817円49,132円681円
    通常出荷日2日目10日目1日目2日目〜2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました