17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#705・#715用) 196-G

フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#705・#715用)

  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ピストル本体セット
  • 色
    グリーン
  • 適合本体
    #705、#715
  • トラスココード
    126-1723
  • JANコード
    4977263201962
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮

型番:

196-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

196-Gの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ピストル本体セット
色
グリーン
適合本体
#705、#715
トラスココード
126-1723
JANコード
4977263201962
質量(g)
50.000
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
196-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,081円
( 1,189円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263201962
・質量:50g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#705・#715用)の型番196-Gのページです。 型番196-Gに関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#705・#715用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#705・#715用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)
フルプラ 部品 ピストル本体セットアイボリー(#705・#715用)
フルプラ 部品 ピストル本体セットブルー(#705・#715用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#550用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格1,081円1,081円1,081円1,081円898円1,361円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目1日目
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
詳細タイプピストル本体セットピストル本体セットピストル本体セットピストル本体セット-ピストル本体セット
色グリーンレッドアイボリーブルー-グリーン
適合本体#705、#715#705、#715#705、#715#705、#715-#550
トラスココード126-1723126-1704126-3257126-3244-811-5327
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました