ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#6 液管Φ1.5x2.5(ふっ素樹脂)

扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#6 液管Φ1.5x2.5(ふっ素樹脂) 19522
  • 扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#6 液管Φ1.5x2.5(ふっ素樹脂)
通常単価(税別)
478
税込単価
526
通常出荷日:8日目

【特長】・マジックカットe-ミスト用交換部品です。【商品仕様】・マジックカットe-ミスト用部品#6液管...

詳細を確認

型番:

19522
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19522の仕様・寸法情報

種類
チューブ・管
トラスココード
810-5648

商品情報

製品仕様

型番トラスココード詳細
19522810-5648交換部品

型番リスト

表示件数
型番
19522
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
478
( 526 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックカットe-ミスト用交換部品です。
【商品仕様】
・マジックカットe-ミスト用部品#6液管Φ1.5x2.5(ふっ素樹脂)
・トラスココード:810-5648
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#6 液管Φ1.5x2.5(ふっ素樹脂)の型番19522のページです。 型番19522に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#6 液管Φ1.5x2.5(ふっ素樹脂)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#6 液管Φ1.5x2.5(ふっ素樹脂)
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(ふっ素樹脂)
扶桑 スネーク用Oリング(Φ5.2x3x1.1 NBR)
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品 #1-2 エアノズル(Φ1.2ノズル用)
扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー用部品 #6 Oリング S-6
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格478599521,775529,474
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目7日目
種類チューブ・管固定部品・取付部品パッキン・O-リングノズル・噴射管パッキン・O-リング液量調節器・チェッカー
トラスココード810-5648810-5643810-5614810-5662810-5651810-5595

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト