17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルボース マジシーK 4KG

アルボース マジシーK 4KG 191200
  • アルボース マジシーK 4KG
通常単価(税別)
5,867円
税込単価
6,454円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・マジシーK4kg・トラスココード:857-1135・質量:4kg

型番:

191200
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

191200の仕様・寸法情報

トラスココード
857-1135
質量(g)
4000.0

型番リスト

表示件数
型番
191200
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,867円
( 6,454円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マジシーK4kg
・トラスココード:857-1135
・質量:4kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルボース マジシーK 4KGの型番191200のページです。 型番191200に関する仕様情報を記載しております。
アルボース マジシーK 4KGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルボース マジシーK 4KG
アルボース すぐ使える汚物処理キット (1S入)
アルファインT-5用 5倍希釈専用容器 容量5L
チェリーナ4.5L×4本
野菜・食器用天然洗浄剤 ナチュール 18kg 八角BIB
中性洗剤 特選ヤシノミ洗剤 18kg 八角BIB
メーカーアルボースアルボースアルボースアズワンサラヤサラヤ
通常価格5,867円6,297円2,282円10,515円11,826円11,340円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
トラスココード857-1135857-1109857-1614---
質量(g)4000.03000.0270.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました