17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一輪車2才浅型プロ

通常単価(税別)
11,91612,502
税込単価
13,10813,752
通常出荷日:4日目

【特長】・バケット(皿)板厚0.8mmにアップし、フレームはφ25.4mm×肉厚1.4mmパイプをロボ...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 材質1
    本体部:スチール(粉体塗装)
  • 材質3
    車輪部:スチール・ゴム
  • 高さ(mm)
    555
  • 長さ(mm)
    1340
  • 幅(mm)
    680
  • 容量(L)
    50
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質2

  • タイヤタイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質2

タイヤタイプ

最小発注数量
4960517181028
14600.0
868-2201
バケットステール:溶融亜鉛メッキ
365mmノーパンクタイヤ
1個
4960517183060
12900.0
868-2205
バケット:スチール(溶融亜鉛メッキ)
365mm空気入りタイヤ(日本製)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,916
( 13,108 )
4日目
12,502
( 13,752 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バケット(皿)板厚0.8mmにアップし、フレームはφ25.4mm×肉厚1.4mmパイプをロボット熔接し、軽量タイプのフレーム構造に変更し、高強度と高剛性を実現しています。
・タイヤ内部に発砲ウレタンを採用しています。
・エアー抜け、パンクを解消した浅型一輪車です。
【用途】
・農園芸、造園作業用
・土砂、肥料、収穫物等の運搬用
【材質】
・本体部:スチール(粉体塗装)
・バケットステール:溶融亜鉛メッキ
・車輪部:スチール・ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一輪車2才浅型プロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一輪車2才浅型プロ
一輪車3才深型プロ
アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付
コン助 アルミ平型2輪車
アルミ製一輪車
一輪車パンクレスタイヤ
メーカー浅香工業浅香工業ハラックスハラックスハラックス浅香工業
通常価格11,916-14,253 -21,284 -32,50137,069 -3,912
通常出荷日4日目4日目4日目3日目1日目1日目
均等荷重(kg)100100100100100-
材質1本体部:スチール(粉体塗装)本体部:スチール(粉体塗装)---車輪部 スチール・ゴム、発砲ウレタン
材質3車輪部:スチール・ゴム車輪部:スチール・ゴム----
高さ(mm)555615----
長さ(mm)13401288----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト