ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ スタッキングカップS

蝶プラ スタッキングカップS 162429
通常単価(税別)
663円
税込単価
729円
通常出荷日:9日目

【特長】・耐熱温度140℃です。【商品仕様】・φ68×82Hmm・蝶プラ スタッキングカップS・JAN...

詳細を確認

型番:

162429
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

162429の仕様・寸法情報

トラスココード
135-4089
JANコード
4904881162429
質量(g)
45.000
材質1
ポリカーボネート
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
162429
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
663円
( 729円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱温度140℃です。
【商品仕様】
・φ68×82Hmm
・蝶プラ スタッキングカップS
・JANコード:4904881162429
・質量:45g
【材質/仕上】
・ポリカーボネート

商品担当おすすめ

  • 保存容器タイト ボックス  画像

    蝶プラ工業

    保存容器タイト ボックス

    【特長】ステンレス製止め具(2~4ヵ所)付。シリコンゴム製のパッキン付で密閉し使用できる。多種類のサイズがあり用途に合せて選べる。積み重ねて保管ができる。

  • 保存容器 ビルポット  画像

    蝶プラ工業

    保存容器 ビルポット

    【特長】フタにメモリーが付き。細かい部品などの保存に最適。豊富なサイズ展開で、様々な用途に使用可能。半透明なので中身が何か判別可能。

  • キララポキポキ仕切板No6 ナチュラル(5枚入り) 画像

    蝶プラ工業

    キララポキポキ仕切板No6 ナチュラル(5枚入り)

    【特長】引き出し収納の整理に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ スタッキングカップSの型番162429のページです。 型番162429に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ スタッキングカップSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ スタッキングカップS
蝶プラ スタッキングカップL
蝶プラ クルードボールS
蝶プラ クルードザルS
蝶プラ デスコS1
蝶プラ クルードタワシ入S
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格663円708円789円637円2,385円690円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目6日目9日目
トラスココード135-4089135-5678135-2593135-4166-135-5725
JANコード4904881162429490488116239949048811305104904881130664-4904881140403
質量(g)45.00051.00010650.000-84.000
材質1ポリカーボネートポリカーボネートポリプロピレンポリプロピレン-本体:ポリプロピレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました