ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

のりケース たて型

のりケース たて型 150778
通常単価(税別)
2,531円
税込単価
2,784円
通常出荷日:2日目

【特長】・留具・パッキン付の密閉容器です【商品仕様】・239×66×230Hmm・蝶プラ のりケース ...

詳細を確認

型番:

150778
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

150778の仕様・寸法情報

トラスココード
135-5676
JANコード
4904881150778
質量(g)
393.000
材質1
本体、留具:ポリプロピレン
材質2
フタ:メタクリル
材質3
パッキン:シリコン

型番リスト

表示件数
型番
150778
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,531円
( 2,784円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・留具・パッキン付の密閉容器です
【商品仕様】
・239×66×230Hmm
・蝶プラ のりケース たて型
・JANコード:4904881150778
・質量:393g
【材質/仕上】
・本体、留具:ポリプロピレン
・フタ:メタクリル
・パッキン:シリコン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

のりケース たて型の型番150778のページです。 型番150778に関する仕様情報を記載しております。
のりケース たて型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
のりケース たて型
蝶プラ メロディー24型
メロディー28型
蝶プラ ライターコレクションボックス フラット型
蝶プラ シールボーイ深型
蝶プラ シールボーイ平型
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格2,531円3,831円5,087円4,766円2,859円3,037円
通常出荷日2日目9日目9日目9日目4日目1日目
トラスココード135-5676135-5682135-5702135-4086135-5684135-2595
JANコード490488115077849048811112434904881111328490488156108649048811502284904881150211
質量(g)393.000686.000966.000962.000600.000651.000
材質1本体、留具:ポリプロピレン本体:スチロール樹脂本体:スチロール樹脂本体、フタ、仕切:スチロール樹脂本体、留具:ポリプロピレン本体、留具:ポリプロピレン
材質2フタ:メタクリルすのこ:ポリプロピレンすのこ:ポリプロピレンマット:ポリエチレンフタ:AS樹脂フタ:AS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました