ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ クルードスノコM

蝶プラ クルードスノコM 140052
通常単価(税別)
1,294円
税込単価
1,423円
通常出荷日:9日目

【特長】・シンク内のスノコです。【商品仕様】・448×294×10Hmm・蝶プラ クルードスノコM・J...

詳細を確認

型番:

140052
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

140052の仕様・寸法情報

トラスココード
135-4176
JANコード
4904881140052
質量(g)
280.000
材質1
ポリエチレン
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
140052
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,294円
( 1,423円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンク内のスノコです。
【商品仕様】
・448×294×10Hmm
・蝶プラ クルードスノコM
・JANコード:4904881140052
・質量:280g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 保存容器タイト ボックス  画像

    蝶プラ工業

    保存容器タイト ボックス

    【特長】ステンレス製止め具(2~4ヵ所)付。シリコンゴム製のパッキン付で密閉し使用できる。多種類のサイズがあり用途に合せて選べる。積み重ねて保管ができる。

  • 保存容器 ビルポット  画像

    蝶プラ工業

    保存容器 ビルポット

    【特長】フタにメモリーが付き。細かい部品などの保存に最適。豊富なサイズ展開で、様々な用途に使用可能。半透明なので中身が何か判別可能。

  • キララポキポキ仕切板No6 ナチュラル(5枚入り) 画像

    蝶プラ工業

    キララポキポキ仕切板No6 ナチュラル(5枚入り)

    【特長】引き出し収納の整理に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ クルードスノコMの型番140052のページです。 型番140052に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ クルードスノコMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ クルードスノコM
蝶プラ クルードザルM
蝶プラ クルードボールM
蝶プラ ラウンドM
蝶プラ デスコM1
蝶プラ スクエアーM12
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格1,294円690円927円2,014円1,559円4,470円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目9日目
トラスココード135-4176135-5767135-4107135-2586-135-2602
JANコード4904881140052490488113061949048811304664904881560829-4904881560799
質量(g)280.00058.000145.000400.000-1058.000
材質1ポリエチレンポリプロピレンポリプロピレンスチロール樹脂-スチロール樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート