ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

止水栓丸ハンドル付

止水栓丸ハンドル付 25SAP
通常単価(税別)
8,578円
税込単価
9,436円
通常出荷日:6日目

【特長】・黒樹脂ハンドル仕様です。【用途】・水道メーターの1次側に使用します。

型番:

25SAP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25SAPの仕様・寸法情報

JANコード
4560111020077
トラスココード
812-7764
質量(g)
870.000
材質1
青銅

型番リスト

表示件数
型番
25SAP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,578円
( 9,436円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒樹脂ハンドル仕様です。
【用途】
・水道メーターの1次側に使用します。

商品担当おすすめ

  • 水道用ポリエチレン2層管 画像

    タブチ

    水道用ポリエチレン2層管

    【特長】柔軟性があるため、耐震性能があります。長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。寒冷地でも使用可能です(-20℃~40℃)。

  • 保温材付架橋ポリエチレン管 画像

    タブチ

    保温材付架橋ポリエチレン管

    【特長】保温材付の架橋ポリエチレン管です。最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。

  • エコキュート用配管部材エコパック 長さ3m 画像

    タブチ

    エコキュート用配管部材エコパック 長さ3m

    【特長】エコキュートに必要な配管部材セットです。施工性に優れ、作業時間が約1/4短縮できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

止水栓丸ハンドル付の型番25SAPのページです。 型番25SAPに関する仕様情報を記載しております。
止水栓丸ハンドル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
止水栓丸ハンドル付
オネジボール止水逆止Sメッキ
メネジボール止水逆止Sメッキ
TBC ステンレス ブッシング 1・1/4X1
TBC ステンレス 両長ニップル 3/8X75mm
シーリングプレート
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格8,578円4,321円4,321円1,542円672円600円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目〜
JANコード45601110200774560111020121456011102014545821104432754582110443817-
トラスココード812-7764812-7755812-7756812-8073812-8010-
質量(g)870.000275.000295.000112.00055.000-
材質1青銅青銅青銅ステンレス(SCS13A)ステンレス(SUS304)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました