17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

LPナット

LPナット
通常単価(税別)
7551,040
税込単価
8311,144
通常出荷日:6日目

【特長】・鉛管用のインナーコアです。鉛管接続用でハンダを付けて使用します。LPナットと一対で使用します...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4560111020374
812-7739
57.000
1個
4560111020398
812-7772
138.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
755
( 831 )
6日目
1,040
( 1,144 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛管用のインナーコアです。鉛管接続用でハンダを付けて使用します。LPナットと一対で使用します。
【用途】
・止水栓パーツ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LPナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LPナット
LPソケット
GPナット
TBC ステンレス プラグ 1・1/2
サヤ管両サドル
TBC ステンレス ストリートエルボ 1・1/2
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格755-695 -704 -1,364382 -4,292
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目〜6日目
材質1青銅快削黄銅棒青銅ステンレス(SCS13A)ポリ塩化ビニル(PVC)ステンレス(SCS13A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト