ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 152X254mm 100枚入【100個入り】

DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 152X254mm 100枚入 13445
  • DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 152X254mm 100枚入
通常単価(税別)
5,005円
税込単価
5,506円
通常出荷日:6日目

【特長】・40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。・摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性で...

詳細を確認

型番:

13445
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

13445の仕様・寸法情報

トラスココード
828-7068
質量(g)
0.650
材質1
アルミニウム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
13445
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,005円
( 5,506円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。
・摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
【商品仕様】
・厚み:0.762mm
・トラスココード:828-7068
・質量:0.65g
【材質/仕上】
・アルミニウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 152X254mm 100枚入の型番13445のページです。 型番13445に関する仕様情報を記載しております。
DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 152X254mm 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 152X254mm 100枚入
静電気対策フロアマット
DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入
ESDバッグ
DESCO アルミ箔防湿バッグ 458X509mm (100枚入)
アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA3 (100枚入)
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANアキレス
通常価格5,005円17,603円2,405円 -3,408円 -32,473円140,567円
通常出荷日6日目1日目1日目〜1日目〜4日目4日目
トラスココード828-7068828-7143----
質量(g)0.6503400.0----
材質1アルミニウムニトリル・ブタジエン単層ゴム----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました