ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

KOWA 機械ブラシ

KOWA 機械ブラシ 13352
通常単価(税別)
1,414円
税込単価
1,555円
通常出荷日:6日目

【用途】・素材【商品仕様】・機械・器具・工具などに。・JANコード:4972883133525・トラス...

詳細を確認

型番:

13352
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13352の仕様・寸法情報

JANコード
4972883133525
質量(g)
120.000
トラスココード
806-6071
材質1
毛材:パッキン●柄:木

型番リスト

表示件数
型番
13352
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,414円
( 1,555円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・素材
【商品仕様】
・機械・器具・工具などに。
・JANコード:4972883133525
・トラスココード:806-6071
・質量:120g
【材質/仕上】
・毛材:パッキン
・柄:木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA 機械ブラシの型番13352のページです。 型番13352に関する仕様情報を記載しております。
KOWA 機械ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA 機械ブラシ
KOWA 機械ブラシ 豚毛
KOWA 機械ブラシ 塩ビ
KOWA 洗濯ブラシ PP
KOWA シューブラシ パーム
KOWA K真鍮ブラシ 剣型
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格1,414円1,225円1,075円747円734円985円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目2日目2日目
JANコード497288313352549728831335014972883133518497288313322849728831331294972883119383
質量(g)120.000100.000115.00045.00045.00090.000
トラスココード806-6071806-6069806-6070806-6068806-6066806-5936
材質1毛材:パッキン●柄:木毛材:豚毛●柄:木毛材:塩ビ●柄:木毛材:PP●柄:PP毛材:パーム●柄:木真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました