ツール用品技術窓口
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
nitoms
高性能透明梱包テープ
nitoms
通常価格(税別):819円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)【30~100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,034円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目

【用途】
・素材
【商品仕様】
・衣類・器具・車などに。
・JANコード:4972883133020
・トラスココード:806-6063
・質量:50g
【材質/仕上】
・毛材:パッキン
・台:木

コーワ
ネジリブラシロングPP

コーワ
ネジリブラシロング真鍮

コーワ
PRO柄J型真鍮ブラシ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
竹ヨージ
4.7通常価格(税別):210円~

トラスコ中山
機械植竹ブラシ尺一,用途:機械部品の洗浄、接着剤の塗布など
4通常価格(税別):312円~

トラスコ中山
油筆(針金柄)
5通常価格(税別):1,118円~

トラスコ中山
木柄真鍮ブラシ
4.7通常価格(税別):470円~

トラスコ中山
チャンネルブラシ“J型”
4通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
金柄ブラシ
3.7通常価格(税別):680円~

トラスコ中山
チャンネルブラシ“フラットJ型”
3通常価格(税別):783円~

トラスコ中山
木柄3行ブラシ
4.5通常価格(税別):430円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
チャンネルブラシ I型/J型
4通常価格(税別):652円~