ツール用品技術窓口
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:20日目
エスコ
エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)透明【100個入り】
通常価格(税別):425円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:5日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm【100個入り】
通常価格(税別):1,179円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)【30~100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,035円~
通常出荷日:1日目 ~
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):537円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):331円~
通常出荷日:在庫品1日目

【用途】
・素材
【商品仕様】
・衣類・靴・器具などに。
・JANコード:4972883133006
・トラスココード:806-6062
・質量:45g
【材質/仕上】
・毛材:パッキン
・台:木

コーワ
ネジリブラシロングPP

コーワ
ネジリブラシロング真鍮

コーワ
PRO柄J型真鍮ブラシ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
チャンネルブラシ“A型”
4.5通常価格(税別):637円~

トラスコ中山
チャンネルブラシ“フラットI型”
4通常価格(税別):758円~

トラスコ中山
チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア
3.8通常価格(税別):3,736円~

トラスコ中山
小判6行ブラシ
5通常価格(税別):699円~

トラスコ中山
コンデンサーブラシ ダブル巻(豚毛)
5通常価格(税別):1,374円

H&H
ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3
5通常価格(税別):190円~

トラスコ中山
木柄真鍮ブラシ
4.7通常価格(税別):470円~

トラスコ中山
チャンネルブラシ“J型”
4通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U3型”
4通常価格(税別):2,468円~