ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ クルード洗桶M

蝶プラ クルード洗桶M 130169
通常単価(税別)
1,438円
税込単価
1,582円
通常出荷日:9日目

【特長】・スライド型排水口付で便利です。【商品仕様】・306×306×133Hmm・蝶プラ クルード洗...

詳細を確認

型番:

130169
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

130169の仕様・寸法情報

トラスココード
135-4172
JANコード
4904881130169
質量(g)
328.000
材質1
ポリプロピレン
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
130169
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,438円
( 1,582円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド型排水口付で便利です。
【商品仕様】
・306×306×133Hmm
・蝶プラ クルード洗桶M
・JANコード:4904881130169
・質量:328g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ クルード洗桶Mの型番130169のページです。 型番130169に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ クルード洗桶Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ クルード洗桶M
蝶プラ クルード洗桶S
蝶プラ クルード2段整理トレーM
蝶プラ クルードボールM
蝶プラ ラウンドM
蝶プラ クルードザルM
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格1,438円1,230円1,167円927円2,014円690円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード135-4172135-4169135-5666135-4107135-2586135-5767
JANコード490488113016949048811302134904881140809490488113046649048815608294904881130619
質量(g)328.000238.000259.000145.000400.00058.000
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンスチロール樹脂ポリプロピレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました