17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
30
4972883127548
806-6139
110.000
4個
45
4972883127647
806-6187
130.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053円
( 1,158円 )
1日目
1,073円
( 1,180円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貫通型のハンマー付です。
【用途】
・サビ取り、塗膜はがしに。
【材質】
・刃:ステンレス
・柄:木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K皮スキハンマー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K皮スキハンマー付
KY皮スキハンマー付
木柄皮スキ
KOWA カワスキDXハンマー付
ゴムヘラ 195mm
樹脂ヘラ
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格1,053円-1,078円991円1,324円850円 -467円 -
通常出荷日1日目2日目2日目5日目1日目1日目
材質(刃)ステンレスステンレス-ステンレス-樹脂
材質1刃:ステンレス柄:木ステンレス柄:木合成ゴムポリプロピレン(PP)
材質2柄:木-木-柄:木-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト