17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KY皮スキハンマー付 12774
  • KY皮スキハンマー付

KY皮スキハンマー付

通常単価(税別)
1,078円
税込単価
1,186円
通常出荷日:2日目

【特長】・サビなどをとります。・簡易ハンマー付です。【用途】・塗装前のサビ落としや下地調整に。【材質】...

詳細を確認
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    70
  • JANコード
    4972883127746
  • トラスココード
    806-6188
  • 質量(g)
    135.000
  • 材質1
    柄:木
  • 刃長(mm)
    90
  • 刃厚(mm)
    1.5
  • 全長(mm)
    195
  • 形状
    Y型
  • 刃元厚(mm)
    1.5

型番:

12774
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

12774の仕様・寸法情報

材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
70
JANコード
4972883127746
トラスココード
806-6188
質量(g)
135.000
材質1
柄:木
刃長(mm)
90
刃厚(mm)
1.5
全長(mm)
195
形状
Y型
刃元厚(mm)
1.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
12774
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,078円
( 1,186円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビなどをとります。
・簡易ハンマー付です。
【用途】
・塗装前のサビ落としや下地調整に。
【材質】
・刃:ステンレス
・柄:木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KY皮スキハンマー付の型番12774のページです。 型番12774に関する仕様情報を記載しております。
KY皮スキハンマー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KY皮スキハンマー付
はがしパレット
KOWA カワスキDXハンマー付
パレット
KOWA カワスキ42
かくはん棒
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格1,078円838円1,324円1,008円725円429円
通常出荷日2日目2日目5日目1日目1日目1日目
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス-
刃幅(mm)7035--42-
JANコード49728831277464972883115354497288311520049728831152624972883115217-
トラスココード806-6188806-5827806-5816806-5822806-5817-
質量(g)135.00025115.00055.00075.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました