17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA ハケ保存ボトル 12004

KOWA ハケ保存ボトル

通常単価(税別)
1,274円
税込単価
1,401円
通常出荷日:4日目

【特長】・刷毛が2本入ります。【用途】・容器として。・JANコード:4532036001462・トラス...

詳細を確認
  • 本体材質
    PE
  • JANコード
    4532036001462
  • トラスココード
    806-6302
  • 質量 (g)
    154.000

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

型番:

12004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

12004の仕様・寸法情報

本体材質
PE
JANコード
4532036001462
トラスココード
806-6302
質量(g)
154.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
12004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,274円
( 1,401円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刷毛が2本入ります。
【用途】
・容器として。

・JANコード:4532036001462
・トラスココード:806-6302
・質量:154g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA ハケ保存ボトルの型番12004のページです。 型番12004に関する仕様情報を記載しております。
KOWA ハケ保存ボトルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA ハケ保存ボトル
KOWA 保存容器300cc
KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入)
KOWA パテ定盤
KOWA さげ缶ミニPP
KOWA 下げ缶用内容器2型
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格1,274円535円752円950円562円567円
通常出荷日4日目6日目5日目5日目4日目4日目
本体材質PE-----
JANコード4532036001462-----
トラスココード806-6302-----
質量(g)154.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました