ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

KOWA DX竹ブラシ80

KOWA DX竹ブラシ80 11587
通常単価(税別)
704円
税込単価
774円
通常出荷日:6日目

【特長】・腰の強い豚毛を使用しています。【用途】・下地調整に。【商品仕様】・長柄タイプ・JANコード:...

詳細を確認

型番:

11587
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11587の仕様・寸法情報

JANコード
4972883115873
質量(g)
56.000
トラスココード
806-5856
材質1
毛材:豚毛
材質2
柄:竹
-
-

型番リスト

表示件数
型番
11587
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704円
( 774円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰の強い豚毛を使用しています。
【用途】
・下地調整に。
【商品仕様】
・長柄タイプ
・JANコード:4972883115873
・トラスココード:806-5856
・質量:56g
【材質/仕上】
・毛材:豚毛
・柄:竹

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA DX竹ブラシ80の型番11587のページです。 型番11587に関する仕様情報を記載しております。
KOWA DX竹ブラシ80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA DX竹ブラシ80
配管ブラシ
KOWA 機械ブラシ
KOWA 機械ブラシ 豚毛
KOWA 洗濯ブラシ PP
KOWA シューブラシ パーム
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格704円994円1,414円1,225円747円734円
通常出荷日6日目1日目6日目6日目6日目2日目
JANコード497288311587349728831331674972883133525497288313350149728831332284972883133129
質量(g)56.00040.000120.000100.00045.00045.000
トラスココード806-5856806-6067806-6071806-6069806-6068806-6066
材質1毛材:豚毛毛材:ポリプロピレン(PP)毛材:パッキン●柄:木毛材:豚毛●柄:木毛材:PP●柄:PP毛材:パーム●柄:木
材質2柄:竹柄:木----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました