ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

KOWA デッキブラシ(サビ落とし)

KOWA デッキブラシ(サビ落とし) 11583
通常単価(税別)
1,222円
税込単価
1,344円
通常出荷日:2日目

【特長】・別売の継ぎ柄【11631】などをつけることができます。・床面などのサビ落としなどに使用します...

詳細を確認

型番:

11583
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11583の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
11583
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,222円
( 1,344円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の継ぎ柄【11631】などをつけることができます。
・床面などのサビ落としなどに使用します。
【用途】
・下地調整に。
【商品仕様】
・デッキブラシ(サビ落とし)
・JANコード:4972883115835
・トラスココード:806-5853
・質量:290g
【材質/仕上】
・毛材:鋼線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA デッキブラシ(サビ落とし)の型番11583のページです。 型番11583に関する仕様情報を記載しております。
KOWA デッキブラシ(サビ落とし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA デッキブラシ(サビ落とし)
泥落としハンドブラシ
KOWA ハンドデッキ パッキン
KOWA 機械ブラシ
デッキブラシ 7041 赤
デッキブラシ 7041 黄
メーカーコーワE-Valueコーワコーワコクゴコクゴ
通常価格1,222円712円1,192円1,414円8,115円8,115円
通常出荷日2日目3日目6日目6日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました