ツール用品技術窓口
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレス浅型角バット
トラスコ中山
通常価格(税別):1,950円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2,160円~
通常出荷日:1日目 ~
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
通常価格(税別):230円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・別売の継ぎ柄【11631】などをつけることができます。・一般的にはコンクリートなどの床面に使...
詳細を確認【特長】
・別売の継ぎ柄【11631】などをつけることができます。
・一般的にはコンクリートなどの床面に使用します。
【用途】
・下地調整に。
・JANコード:4972883115804
・トラスココード:806-5810
・質量:220g
【材質/仕上】
・塩ビ製

コーワ
配管ブラシ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
竹ヨージ
4.7通常価格(税別):210円~

トラスコ中山
チャンネルブラシ“J型”
4通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
油筆(竹柄)
4.7通常価格(税別):860円~

トラスコ中山
チャンネルブラシ“フラットJ型”
3通常価格(税別):783円~

SK-11
ネジリブラシ ナイロン No.81
0通常価格(税別):1,600円

トラスコ中山
小判6行ブラシ
5通常価格(税別):699円~

トラスコ中山
コンデンサーブラシ ダブル巻(豚毛)
5通常価格(税別):1,374円

H&H
ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3
5通常価格(税別):190円~

トラスコ中山
チャンネルブラシ “EグリップI型”
5通常価格(税別):1,155円~