17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

DXホビー用刷毛
ハンディ・クラウン
白毛金巻刷毛 平 白
大塚刷毛製造
ユニサンデー(エンビ板)
工作用ハケ
  • 工作用ハケ

工作用ハケ

通常単価(税別)
479614
税込単価
527675
通常出荷日:1日目

【特長】・小物の塗装に向いています。【用途】・工作用に。【材質】・毛材:山羊毛・化繊

    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    材質(毛)

    毛丈

    (mm)

    刷毛幅

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    全長(mm)

    玉厚(mm)

    最小発注数量
    -
    -
    15
    4972883112315
    806-5782
    8.000
    毛材:山羊毛・化繊
    -
    -
    20個
    -
    28
    30
    4972883112322
    806-5783
    12
    毛材:山羊毛・化繊
    200
    7
    20個
    -
    25
    40
    4972883112339
    806-5784
    15
    毛材:山羊毛・化繊
    200
    7
    20個
    山羊毛
    25
    50
    4972883112346
    806-5785
    18
    山羊毛、化繊
    200
    7
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    479
    ( 527 )
    1日目
    518
    ( 570 )
    1日目
    581
    ( 639 )
    1日目
    614
    ( 675 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小物の塗装に向いています。
    【用途】
    ・工作用に。
    【材質】
    ・毛材:山羊毛・化繊

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工作用ハケのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工作用ハケ
    PC工作用ハケ
    PC工作用 白毛ハケ
    木工・工作用ハケ
    EX工作用ハケ
    マルチ工作用
    メーカーコーワアサヒペンアサヒペンコーワコーワハンディ・クラウン
    通常価格479-473 -435 -410 -615 -134 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト