ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

メロディー28型

メロディー28型 111328
通常単価(税別)
5,087円
税込単価
5,596円
通常出荷日:9日目

【特長】・2箇所のパッキン付で虫、ホコリが入りません・すのこ付で便利です【商品仕様】・278×245×...

詳細を確認

型番:

111328
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

111328の仕様・寸法情報

トラスココード
135-5702
JANコード
4904881111328
質量(g)
966.000
材質1
本体:スチロール樹脂
材質2
すのこ:ポリプロピレン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
111328
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,087円
( 5,596円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2箇所のパッキン付で虫、ホコリが入りません
・すのこ付で便利です
【商品仕様】
・278×245×220Hmm
・蝶プラ メロディー28型
・JANコード:4904881111328
・質量:966g
【材質/仕上】
・本体:スチロール
・すのこ:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メロディー28型の型番111328のページです。 型番111328に関する仕様情報を記載しております。
メロディー28型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メロディー28型
蝶プラ メロディー24型
蝶プラ ライターコレクションボックス フラット型
蝶プラ シールボーイ深型
のりケース たて型
蝶プラ シールボーイ平型
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格5,087円3,831円4,766円2,859円2,531円3,037円
通常出荷日9日目9日目9日目4日目2日目1日目
トラスココード135-5702135-5682135-4086135-5684135-5676135-2595
JANコード490488111132849048811112434904881561086490488115022849048811507784904881150211
質量(g)966.000686.000962.000600.000393.000651.000
材質1本体:スチロール樹脂本体:スチロール樹脂本体、フタ、仕切:スチロール樹脂本体、留具:ポリプロピレン本体、留具:ポリプロピレン本体、留具:ポリプロピレン
材質2すのこ:ポリプロピレンすのこ:ポリプロピレンマット:ポリエチレンフタ:AS樹脂フタ:メタクリルフタ:AS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました