ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

リケン 交換レンズ 102BW #5 用【2個入り】

リケン 交換レンズ 102BW #5 用 102BW-5-SP
通常単価(税別)
2,199円
税込単価
2,419円
通常出荷日:14日目

【特長】・耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ム【用途】・ガス溶接など【商品仕様】・JIS T814...

詳細を確認

型番:

102BW-5-SP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

102BW-5-SPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
102BW-5-SP
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,199円
( 2,419円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ム
【用途】
・ガス溶接など
【商品仕様】
・JIS T8141
・リケン 交換レンズ 102BW #5 用
・トラスココード:857-0553
・質量:22g
【材質/仕上】
・ガラス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リケン 交換レンズ 102BW #5 用の型番102BW-5-SPのページです。 型番102BW-5-SPに関する仕様情報を記載しております。
リケン 交換レンズ 102BW #5 用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リケン 交換レンズ 102BW #5 用
リケン 交換レンズ 102BW #4 用
リケン 遮光めがね 102BW #5
リケン 交換レンズ 102BW PC-H 用
P-124用交換レンズ
スワン YW-280 #5用 スペアレンズ
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテックスター電器製造山本光学
通常価格2,199円2,199円4,788円1,315円652円2,193円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目5日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました