ツール用品技術窓口
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)【30~100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,034円~
通常出荷日:1日目 ~
nitoms
高性能透明梱包テープ
nitoms
通常価格(税別):819円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):289円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ム
【用途】
・ガス溶接など
【商品仕様】
・JIS T8141
・リケン 遮光めがね 102BW #5
・トラスココード:857-0552
・質量:69g
【材質/仕上】
・PC

スター電器製造
液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

トラスコ中山
遮光ガラス(GC・P-GC)

トラスコ中山
JIS遮光ポリカハードコートプレート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
素ガラス
4.8通常価格(税別):3,433円

山本光学
スワン No.48溶接面
0通常価格(税別):4,659円

マイト工業
溶接面 レインボーマスクシリーズ用カバープレート
0通常価格(税別):725円~

理研オプテック
自動遮光フィルタ(手持ち面用)
0通常価格(税別):11,274円
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

エスコ
150g 銀ろう用フラックス
4.7通常価格(税別):2,005円

トラスコ中山
銀ロウ棒
4.5通常価格(税別):13,733円~

ウエルドクラフト
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル 54N
0通常価格(税別):1,252円~

トラスコ中山
溶接用厚手手袋
5通常価格(税別):2,707円