ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
右下精器製造 汎用圧力計(A枠立型・φ75) |
|
右下精器製造 一般圧力計 A型 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
125,865円 ( 138,452円 ) | 6日目 |
125,865円 ( 138,452円 ) | 6日目 |
67,534円 ( 74,287円 ) | 6日目 |
【特長】
・吸引ポンプ用の真空計ツキ流量計です。


新コスモス電機
デジタル酸素濃度計 XO-326シリーズ

マザーツール
CO2Plus温度モニタ ZG106
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新コスモス電機
ガス検知器(装着タイプ)
0通常価格(税別):46,993円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ