17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダストジャーH型 080080-07

ダストジャーH型

通常単価(税別)
154,615
税込単価
170,077
通常出荷日:6日目

【特長】・ダストジャーによる降下ばいじんの採取法は取扱いが簡単、運搬が容易、価格が安い、風の影響を受け...

詳細を確認

    型番:

    080080-07
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    080080-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    080080-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    154,615
    ( 170,077 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダストジャーによる降下ばいじんの採取法は取扱いが簡単、運搬が容易、価格が安い、風の影響を受けにくいなどの利点があります。
    ・本製品は衛生試験法・注解2005に準じています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダストジャーH型の型番080080-07のページです。 型番080080-07に関する仕様情報を記載しております。
    ダストジャーH型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダストジャーH型
    GOA-7H/6H用センサ O2-204G
    個人サンプラー用ホルダーATPS-20H
    排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブφ8mm/700mm/1000℃
    マルチ型ガス検知器
    簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ リモートセンサ型
    メーカー柴田科学ガステック柴田科学テストー新コスモス電機理研計器(ガス測定器・検知器)
    通常価格154,61515,26263,958 -262,828208,348 -120,572 -
    通常出荷日6日目19日目6日目19日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました