ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ パッキン ノンアスベスト

カクダイ パッキン ノンアスベスト 0724N-20
通常単価(税別)
375円
税込単価
413円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・厚さ 呼13・20:2.0ミリ、呼25の:3.0ミリ・JANコード:4972353072...

詳細を確認

型番:

0724N-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0724N-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353072552
トラスココード
807-4062
質量(g)
1.000
材質1
材質 ノンアスベスト

型番リスト

表示件数
型番
0724N-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
375円
( 413円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚さ 呼13・20:2.0ミリ、呼25の:3.0ミリ
・JANコード:4972353072552
・トラスココード:807-4062
・質量:1g
【材質/仕上】
・材質 ノンアスベスト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ パッキン ノンアスベストの型番0724N-20のページです。 型番0724N-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ パッキン ノンアスベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ パッキン ノンアスベスト
カクダイ パッキン ノンアスベスト
クランク用パッキン
カクダイ マス用パッキン
カクダイ パッキン ニトリルゴム
カクダイ 調整パッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格375円408円506円669円374円538円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目9日目
JANコード497235307255249723530725904972353101337497235343900349723530724844972353918904
トラスココード807-4062807-4063807-4131807-6723807-4060807-2833
質量(g)1.0002.0004.00029.7001.0004.400
材質1材質 ノンアスベスト材質 ノンアスベスト材質 NBREPDM材質 NBRNBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました