ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 白 (14枚入)【14個入り】

3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 白 (14枚入) 07050
通常単価(税別)
732
税込単価
805
通常出荷日:2日目

【特長】・豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。【用途】・グラフや分布図の作成に・在庫管理などの...

詳細を確認

型番:

07050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (14個入り)

07050の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
07050
最小発注数量
1パック

14個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
732
( 805 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
【用途】
・グラフや分布図の作成に
・在庫管理などの色分け表示に
【商品仕様】
・ラベルサイズ直径(mm):20
・色:白
・面付:4列×6段(24片)
・1パック内:336片
・シートサイズ:150×90
・厚さ(mm):0.09
・シートサイズ:150×90
・厚み:0.09mm
・JANコード:4906186070508
・トラスココード:806-6577
・質量:35g
【材質/仕上】
・光沢コート紙(金・銀はアルミ箔紙)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 白 (14枚入)の型番07050のページです。 型番07050に関する仕様情報を記載しております。
3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 白 (14枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 白 (14枚入)
3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 赤 (14枚入)
3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 金 (8枚入)
3M エーワン カラーラベル20mm丸 アソート (11枚入)
3M エーワン カラーラベル9mm丸 アソート (11枚入)
3M エーワン カラーラベル5mm丸 アソート (7枚入)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格732633633732732732
通常出荷日2日目4日目4日目2日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました