ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ サイレントカッター用替刃

カクダイ サイレントカッター用替刃 0683-125
通常単価(税別)
26,764円
税込単価
29,440円
通常出荷日:9日目

【特長】・最高使用回転数呼100(14500rpm)、呼125(12200rpm)・パッケージサイズ ...

詳細を確認

型番:

0683-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0683-125の仕様・寸法情報

JANコード
4972353068326
トラスココード
807-6138
重量(g)
197
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0683-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,764円
( 29,440円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高使用回転数呼100(14500rpm)、呼125(12200rpm)
・パッケージサイズ W156ミリ×H185ミリ×D18ミリ
【商品仕様】
・サイレントカッター用替刃
・JANコード:4972353068326
・トラスココード:807-6138
・質量:197.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ サイレントカッター用替刃の型番0683-125のページです。 型番0683-125に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ サイレントカッター用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ サイレントカッター用替刃
カクダイ サイレントカッター
カクダイ サイレントカッター
カクダイ サイレントカッター
カクダイ ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)
カクダイ ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格26,764円33,426円33,426円21,795円25,935円27,598円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235306832649723536085224972353608621497235360851549723536077094972353016174
トラスココード807-6138807-7437807-7438807-7436807-7429807-7430
重量(g)197286315214131-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました