ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ポリ玉(取付ネジW1/4)

カクダイ ポリ玉(取付ネジW1/4) 0602-95
通常単価(税別)
835円
税込単価
919円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・最高使用温度50℃・使用しているボールタップ 球径95ミリ 6603-13 球径115ミ...

詳細を確認

型番:

0602-95
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0602-95の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0602-95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
835円
( 919円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最高使用温度50℃
・使用しているボールタップ 球径95ミリ 6603-13 球径115ミリ 6603-20・25、6609-20
・品番のうしろは球径(ミリ)
・JANコード:4972353060207
・トラスココード:807-3939
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ポリ玉(取付ネジW1/4)の型番0602-95のページです。 型番0602-95に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ポリ玉(取付ネジW1/4)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ポリ玉(取付ネジW1/4)
カクダイ ポリ玉(取付ネジW1/4)
W1/4" ボールタップ用ポリ玉
カクダイ アーム(取付ネジW1/4)
カクダイ アーム(取付ネジW1/4)
カクダイ アーム(取付ネジW1/4)
メーカーカクダイカクダイエスコカクダイカクダイカクダイ
通常価格835円1,222円505円762円900円792円
通常出荷日9日目9日目2日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました