ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ワークスキン ジェントルソープ500ML 18個入り【18個入り】

ワークスキン ジェントルソープ500ML 18個入り 05202
  • ワークスキン ジェントルソープ500ML 18個入り
通常単価(税別)
19,277円
税込単価
21,205円
通常出荷日:6日目

【特長】・カートリッジ式なので液の補充・希釈の必要はありません。・ディスペンサーは別売りです。【用途】...

詳細を確認
  • 手洗い以外に使用しないでください。
  • 湿しん・皮膚炎(かぶれ・ただれ)等の皮膚障害がある時や異常が見られる時は使用を中止してください。
  • 目に入った時はすぐに水で洗い流してください。
  • 万が一飲んだ時は直ちに医療機関に相談してください。
詳細を確認

型番:

05202
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (18個入り)

05202の仕様・寸法情報

トラスココード
828-0177
奥行(mm)
70
高さ(mm)
140
色
ピンク
幅(mm)
70
質量(g)
10000.0

型番リスト

表示件数
型番
05202
最小発注数量
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,277円
( 21,205円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カートリッジ式なので液の補充・希釈の必要はありません。
・ディスペンサーは別売りです。
【用途】
・手洗い専用。

ご注意

  • 手洗い以外に使用しないでください。
  • 湿しん・皮膚炎(かぶれ・ただれ)等の皮膚障害がある時や異常が見られる時は使用を中止してください。
  • 目に入った時はすぐに水で洗い流してください。
  • 万が一飲んだ時は直ちに医療機関に相談してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークスキン ジェントルソープ500ML 18個入りの型番05202のページです。 型番05202に関する仕様情報を記載しております。
ワークスキン ジェントルソープ500ML 18個入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークスキン ジェントルソープ500ML 18個入り
AQUACARE 錆落しクリーナー 原液 500ml
X8薬用つめかえ容器500mL×12本
85g 業務用石鹸(3個入)
環境低負荷スクラブ剤入り手洗い洗剤
サラヤ シャボネットゴールドグリーン18KG 八角BIB
メーカー日本製紙クレシアアクアケアアズワンエスコアズワンサラヤ
通常価格19,277円1,226円5,779円797円 -4,444円 -19,111円
通常出荷日6日目4日目4日目3日目4日目〜1日目
トラスココード828-0177-----
奥行(mm)70-----
高さ(mm)140-----
色ピンク-----
幅(mm)70-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました