17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

04ZB6703
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

04ZB6703の仕様・寸法情報

質量(g)
500.0
トラスココード
147-4243

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
04ZB6703
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,036円
( 14,340円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・エア抜きチーズASY(ミスト発生機用)
・質量:0.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 エア抜きチーズASY(ミスト発生機用)の型番04ZB6703のページです。 型番04ZB6703に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 エア抜きチーズASY(ミスト発生機用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 エア抜きチーズASY(ミスト発生機用)
スーパー工業 クイック-チーズASY(ミスト発生機用)
スーパー工業 チーズ T(ミスト発生機用)
スーパー工業 バルブASY(ミスト発生機用)
スーパー工業 ボールコックオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
スーパー工業 クイックカプラオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格13,036円9,967円6,674円55,034円8,482円4,540円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
質量(g)500.0500.0300.0500.01000.01000.0
トラスココード147-4243147-5804147-5829147-4305147-4214147-4260
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました