ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

富士グローブ 帆布ウデカバー

富士グローブ 帆布ウデカバー 0405
通常単価(税別)
1,946円
税込単価
2,141円
通常出荷日:6日目

【特長】・丈夫な帆布で汚れ・擦れから作業服を保護。【用途】・建設・土木・溶接。【商品仕様】・全長560...

詳細を確認

型番:

0405
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0405の仕様・寸法情報

JANコード
4952558040501
トラスココード
851-3497
質量(g)
180.000
材質1
帆布

型番リスト

表示件数
型番
0405
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,946円
( 2,141円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な帆布で汚れ・擦れから作業服を保護。
【用途】
・建設・土木・溶接。
【商品仕様】
・全長560mm
・富士グローブ 帆布ウデカバー
・JANコード:4952558040501
・トラスココード:851-3497
・質量:180g
【材質/仕上】
・帆布

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

富士グローブ 帆布ウデカバーの型番0405のページです。 型番0405に関する仕様情報を記載しております。
富士グローブ 帆布ウデカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士グローブ 帆布ウデカバー
両面使える皮手袋 No.8床両面3指
溶接用3本指手袋“#20B”
両面牛床革手袋“No.7”(2本指)
アルゴン溶接用クレスト床袖手袋
溶接用3本指手袋,用途:溶接・プレス作業
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格1,946円1,392円1,459円1,368円1,978円1,355円
通常出荷日6日目1日目6日目1日目2日目1日目
JANコード495255804050149525581515044952558111805495255815110849525582208044952558111102
トラスココード851-3497855-5173851-3499855-5172828-1838334-5033
質量(g)180.000259.000310.000266.000140.000294
材質1帆布-牛床革-本体部:牛本革-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました