ファクトリーサプライ用品技術窓口

エバン密閉プッシュ 20L

  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    20
  • 用途
    ゴミ箱
  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4974908600999
  • トラスココード
    502-2880
  • 質量(g)
    1000.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 奥行(mm)
    315
  • 間口(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    420

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

600999
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

600999の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
20
用途
ゴミ箱
色
ホワイト
JANコード
4974908600999
トラスココード
502-2880
質量(g)
1000.000
材質1
本体:ポリプロピレン
奥行(mm)
315
間口(mm)
230
高さ(mm)
420
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
600999
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,261円
( 2,487円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニオイ漏れを防ぐWパッキン付きです
【材質】
・本体:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エバン密閉プッシュ 20Lの型番600999のページです。 型番600999に関する仕様情報を記載しております。
エバン密閉プッシュ 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エバン密閉プッシュ 20L
エバン・ペダルペール 45L
エバンスウィング
資源ゴミ用 4分別ダストボックス
ゴミ箱 ルクレールコレクション L 13L
SPハンドル付きダストボックス
メーカーアスベルアスベルアスベルアスベルアスベルアスベル
通常価格2,261円3,143円1,350円 -5,931円1,365円3,386円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱-ゴミ箱
容量(L)2045--13-
用途ゴミ箱ペールタイプゴミ箱ゴミ箱-ゴミ箱
色ホワイトホワイトホワイトブルー--
JANコード49749086009994974908600692----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました