17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):695×1195 CR-SW127N-G

クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):695×1195

通常単価(税別)
6,379円
税込単価
7,017円
通常出荷日:1日目

【特長】筆記中の余分な力を、やわらかく吸収。ペン先にかかる余分な力を吸収するので、長時間の作業がラクに...

詳細を確認

    ご注意

    • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

    型番:

    CR-SW127N-G
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番縦×横(mm)マット厚下敷厚材質入数JAN
    CR-SW127N-G695×11951.7mm1mmマット=透明軟質ビニール,下敷=フェルト1枚4953349054820

    CR-SW127N-Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-SW127N-G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,379円
    ( 7,017円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】筆記中の余分な力を、やわらかく吸収。ペン先にかかる余分な力を吸収するので、長時間の作業がラクに。シャープペンの芯が折れにくく、ボールペンの文字も滑らかにクッキリ書けます。
    【商品仕様】
    ・縦×横(mm):695×1195
    ・マット厚:1.7mm
    ・下敷厚:1mm
    ・材質:マット=透明軟質ビニール,下敷=フェルト
    ・入数:1枚
    ・JAN:4953349054820

    ご注意

    • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):695×1195の型番CR-SW127N-Gのページです。 型番CR-SW127N-Gに関する仕様情報を記載しております。
    クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):695×1195のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):695×1195
    クラウン デスクマット 再生コピーレス ダブル 縦×横(mm):695×1195
    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):695×1195
    クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):595×1195
    クラウン グラスマット 縦×横(mm):695×1195
    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):595×1195
    メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
    通常価格6,379円8,952円7,612円6,574円9,207円6,819円
    通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました