ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クラウン デスクマット スカイメルト シングル 縦×横(mm):695×995

クラウン デスクマット スカイメルト シングル 縦×横(mm):695×995 CR-SS107N-T
通常単価(税別)
5,362
税込単価
5,898
通常出荷日:4日目

【特長】筆記中の余分な力を、やわらかく吸収。ペン先にかかる余分な力を吸収するので、長時間の作業がラクに...

詳細を確認
  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

型番:

CR-SS107N-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-SS107N-Tの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-SS107N-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,362
( 5,898 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】筆記中の余分な力を、やわらかく吸収。ペン先にかかる余分な力を吸収するので、長時間の作業がラクに。シャープペンの芯が折れにくく、ボールペンの文字も滑らかにクッキリ書けます。
【商品仕様】
・縦×横(mm):695×995
・マット厚:1.7mm
・材質:透明軟質ビニール
・入数:1枚
・JAN:4953349054998

ご注意

  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウン デスクマット スカイメルト シングル 縦×横(mm):695×995の型番CR-SS107N-Tのページです。 型番CR-SS107N-Tに関する仕様情報を記載しております。
クラウン デスクマット スカイメルト シングル 縦×横(mm):695×995のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウン デスクマット スカイメルト シングル 縦×横(mm):695×995
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):695×995
クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):695×995
クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):695×995
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):695×995
クラウン デスクマット スカイメルト シングル 縦×横(mm):595×995
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格5,3626,3835,1446,8936,2384,852
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました