17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):595×1595 CR-OM166SR-MW

クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):595×1595

通常単価(税別)
9,300
税込単価
10,230
通常出荷日:9日目

【特長】OAデスクにぴったりのサイズ。OAデスクのケーブルホールをふさがないサイズです。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    CR-OM166SR-MW
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CR-OM166SR-MWの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-OM166SR-MW
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,300
    ( 10,230 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】OAデスクにぴったりのサイズ。OAデスクのケーブルホールをふさがないサイズです。
    【商品仕様】
    ・縦×横(mm):595×1595
    ・マット厚:1.5mm
    ・材質:再生オレフィン系樹脂
    ・入数:1枚
    ・JAN:4953349000711

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):595×1595の型番CR-OM166SR-MWのページです。 型番CR-OM166SR-MWに関する仕様情報を記載しております。
    クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):595×1595のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):595×1595
    クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル 縦×横(mm):795×1595
    再生オレフィンデスクマット シングル
    クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル
    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):595×1195
    クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):720×1050
    メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
    通常価格9,30011,6348,089 -7,953 -6,6806,203
    通常出荷日9日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト