ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クラウン 名刺型名札 CR-NF50-T

クラウン 名刺型名札 CR-NF50-T CR-NF50-T
通常単価(税別)
420
税込単価
462
通常出荷日:4日目

【特長】シーンに合わせて選べる。名刺をそのまま差し込み可能。イベント時などの簡易名札としても便利。【商...

詳細を確認

型番:

CR-NF50-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-NF50-Tの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-NF50-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】シーンに合わせて選べる。名刺をそのまま差し込み可能。イベント時などの簡易名札としても便利。
【商品仕様】
・仕様:両用金具
・外寸:縦57×横91mm
・収容寸法:縦55×横90mm
・材質:本体=軟質ビニール
・入数:1個
・JAN:4953349081680

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウン 名刺型名札 CR-NF50-Tの型番CR-NF50-Tのページです。 型番CR-NF50-Tに関する仕様情報を記載しております。
クラウン 名刺型名札 CR-NF50-Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウン 名刺型名札 CR-NF50-T
クラウン 名刺型名札 CR-NF21P-T
クラウン 名刺型名札 CR-NF22P-T
クラウン 名刺型名札 CR-NF42P-T
クラウンタッグ名札エコノミータイプ
クラウン 脱着式吊下げ名札 チャックタイプ 青
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格4203944054201,3982,814
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました