ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クラウン グラスマット 縦×横(mm):450×600

クラウン グラスマット 縦×横(mm):450×600 CR-GS60-G
通常単価(税別)
3,768円
税込単価
4,145円
通常出荷日:4日目

【特長】ガラスのような感触と透明感をアクリル樹脂で再現。下敷の発泡ポリエチレンがクッションになり、ソフ...

詳細を確認

型番:

CR-GS60-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-GS60-Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-GS60-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,768円
( 4,145円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】ガラスのような感触と透明感をアクリル樹脂で再現。下敷の発泡ポリエチレンがクッションになり、ソフトで筆記用具の滑りがスムーズです。
【商品仕様】
・縦×横(mm):450×600
・マット厚:1.8mm
・下敷厚:2mm
・材質:マット=メタクリル(アクリル)樹脂,下敷=発泡PE
・入数:1枚
・JAN:4953349000582

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウン グラスマット 縦×横(mm):450×600の型番CR-GS60-Gのページです。 型番CR-GS60-Gに関する仕様情報を記載しております。
クラウン グラスマット 縦×横(mm):450×600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウン グラスマット 縦×横(mm):450×600
クラウン デスクマット スカイメルト シングル 縦×横(mm):450×600
クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):450×600
クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):450×600
クラウン デスクマット 再生コピーレス ダブル 縦×横(mm):450×600
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):450×600
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格3,768円2,326円2,932円3,092円3,449円2,869円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました