ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クラウン デスクマット 再生コピーレス ダブル 縦×横(mm):595×1395

クラウン デスクマット 再生コピーレス ダブル 縦×横(mm):595×1395 CR-CW146R-LGR
通常単価(税別)
10,554円
税込単価
11,609円
通常出荷日:4日目

【特長】OAデスクにぴったりサイズ。コードホールなどをふさがない奥行サイズ。上部表面はノングレア処理で...

詳細を確認
  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

型番:

CR-CW146R-LGR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-CW146R-LGRの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-CW146R-LGR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,554円
( 11,609円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】OAデスクにぴったりサイズ。コードホールなどをふさがない奥行サイズ。上部表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。
【商品仕様】
・縦×横(mm):595×1395
・マット厚:1.8mm
・下敷厚:1mm
・材質:マット=再生PVC,下敷=フェルト
・入数:1枚
・JAN:4953349052970

ご注意

  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウン デスクマット 再生コピーレス ダブル 縦×横(mm):595×1395の型番CR-CW146R-LGRのページです。 型番CR-CW146R-LGRに関する仕様情報を記載しております。
クラウン デスクマット 再生コピーレス ダブル 縦×横(mm):595×1395のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウン デスクマット 再生コピーレス ダブル 縦×横(mm):595×1395
クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):595×1395
クラウン デスクマット 再生コピーレス ダブル 縦×横(mm):695×1395
クラウン デスクマット 再生コピーレス ダブル 縦×横(mm):595×1595
クラウン デスクマット 再生コピーレス ダブル 縦×横(mm):595×1095
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):695×1395
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格10,554円9,526円10,554円11,702円8,441円10,107円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目10日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました