17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1050 CR-CS6-T

クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1050

通常単価(税別)
5,239円
税込単価
5,763円
通常出荷日:9日目

【特長】文字が転写しにくい、非転写加工。裏面は、コピーやファクス紙の文字がマットに転写しにくい、コピー...

詳細を確認

    ご注意

    • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

    型番:

    CR-CS6-T
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番縦×横(mm)マット厚材質入数JAN
    CR-CS6-T625×10501.8mm透明軟質ビニール1枚4953349053229

    CR-CS6-Tの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-CS6-T
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,239円
    ( 5,763円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】文字が転写しにくい、非転写加工。裏面は、コピーやファクス紙の文字がマットに転写しにくい、コピーレス仕様。純透明で、グレーや木目などの天板にもぴったりマッチ。規格サイズの机全種類に対応します。
    【商品仕様】
    ・縦×横(mm):625×1050
    ・マット厚:1.8mm
    ・材質:透明軟質ビニール
    ・入数:1枚
    ・JAN:4953349053229

    ご注意

    • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1050の型番CR-CS6-Tのページです。 型番CR-CS6-Tに関する仕様情報を記載しております。
    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1050のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1050
    クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1050
    クラウン デスクマット スカイメルト シングル 縦×横(mm):625×1050
    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1050
    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):720×1050
    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):625×910
    メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
    通常価格5,239円6,319円4,979円6,455円6,446円4,734円
    通常出荷日9日目10日目4日目1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました