ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1050

クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1050 CR-CS6R-T
通常単価(税別)
6,319円
税込単価
6,951円
通常出荷日:10日目

【特長】表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転...

詳細を確認
  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

型番:

CR-CS6R-T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-CS6R-Tの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-CS6R-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,319円
( 6,951円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。
【商品仕様】
・縦×横(mm):625×1050
・マット厚:1.8mm
・材質:再生PVC
・入数:1枚
・JAN:4953349100428

ご注意

  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1050の型番CR-CS6R-Tのページです。 型番CR-CS6R-Tに関する仕様情報を記載しております。
クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1050のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1050
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1050
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1050
クラウン デスクマット スカイメルト シングル 縦×横(mm):625×1050
クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):720×1050
クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1360
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格6,319円5,239円6,455円4,979円6,352円8,633円
通常出荷日10日目9日目1日目4日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました