ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |
|
マグエックス メッシュケース |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |

| 型番 | 縦×横(mm) | マット厚 | 材質 | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-CS126R-T | 595×1195 | 1.8mm | 再生PVC | 1枚 | 4953349004689 |
【特長】表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。
【商品仕様】
・縦×横(mm):595×1195
・マット厚:1.8mm
・材質:再生PVC
・入数:1枚
・JAN:4953349004689
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミワックス
カッティングマット 900×1800
0通常価格(税別):23,057円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚600×450mm黒
0通常価格(税別):8,199円

共栄プラスチック
硬筆用ソフト黒色下敷 B5判
0通常価格(税別):619円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ニチバン
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
0通常価格(税別):670円