ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):695×995

クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):695×995 CR-CS107-T
通常単価(税別)
6,383円
税込単価
7,021円
通常出荷日:4日目

【特長】文字が転写しにくい、非転写加工。裏面は、コピーやファクス紙の文字がマットに転写しにくい、コピー...

詳細を確認
  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

型番:

CR-CS107-T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-CS107-Tの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-CS107-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,383円
( 7,021円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】文字が転写しにくい、非転写加工。裏面は、コピーやファクス紙の文字がマットに転写しにくい、コピーレス仕様。純透明で、グレーや木目などの天板にもぴったりマッチ。規格サイズの机全種類に対応します。
【商品仕様】
・縦×横(mm):695×995
・マット厚:1.8mm
・材質:透明軟質ビニール
・入数:1枚
・JAN:4953349053274

ご注意

  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):695×995の型番CR-CS107-Tのページです。 型番CR-CS107-Tに関する仕様情報を記載しております。
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):695×995のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):695×995
クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):695×995
クラウン デスクマット スカイメルト シングル 縦×横(mm):695×995
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):695×995
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):595×995
クラウン デスクマット 再生コピーレス ダブル 縦×横(mm):695×995
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格6,383円6,893円5,362円6,619円5,872円8,123円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました