17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Nピュアパック S12-23.5【100個入り】

Nピュアパック S12-23.5 006798227
通常単価(税別)
679円
税込単価
747円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:封筒長3サイズ・サイズ:縦235×横120mm・厚:0.03mm・材質:OPP・入...

詳細を確認

型番:

006798227
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
006798227
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
679円
( 747円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:封筒長3サイズ
・サイズ:縦235×横120mm
・厚:0.03mm
・材質:OPP
・入数:100枚
・JAN:4547432424272

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Nピュアパック S12-23.5の型番006798227のページです。 型番006798227に関する仕様情報を記載しております。
Nピュアパック S12-23.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Nピュアパック S12-23.5
Nピュアパック T12-23.5
Nピュアパック S-A5
Nピュアパック S-B5
Nピュアパック S-A4
Nピュアパック S-A3
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格679円753円753円874円1,023円1,593円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト