17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

角底袋 白無地 No6【100個入り】

角底袋 白無地 No6 004052600
通常単価(税別)
1,067円
税込単価
1,174円
通常出荷日:4日目

【特長】マチ付きだから、小物から大きめの荷物まで幅広く活躍。【商品仕様】・外寸:縦280×横150×マ...

詳細を確認

型番:

004052600
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
004052600
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,067円
( 1,174円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】マチ付きだから、小物から大きめの荷物まで幅広く活躍。
【商品仕様】
・外寸:縦280×横150×マチ90mm
・紙質:晒50g/㎡
・本体色:白
・入数:100枚
・JAN:4901755361827

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角底袋 白無地 No6の型番004052600のページです。 型番004052600に関する仕様情報を記載しております。
角底袋 白無地 No6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角底袋 白無地 No6
角底袋 白無地 No4
角底袋 無地 No4
角底袋 白無地 No8
角底袋 白無地 No12
角底袋 無地 No8
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格1,067円945円870円1,198円1,486円1,031円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト